På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Størrelse DIN 3015 | Størrelse 3 |
---|---|
Anvendelse, klemme | Rørmontering |
Tilspændingsmoment, bolt | 12 Nm |
Serie DIN3015 | To-rørs-klemme |
Materiale, spændeelementer | Polypropylen |
Indvendig overflade, spændeelementer | Ribbet indvendig overflade |
Design, del DIN 3015 | Samling A1 |