SRP08-01-C-N-1.6V

Varenummer
3020782
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
Justeringstype Værktøj
Hulrum FC08-3
Qmax-ventiler [l/min] 50
Q-produktfamilie [l/min] 1.3 - 30
Produktfamilie SRP08
Flowhastighedsområde [l/min] 3.5 - 6.5
Funktion Spoleventil
Funktion Kontrolventil til flow
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse SRP08-01-C-N-1.6V
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3020782
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
SRP08-01 Flow Regulator
Produktbrochure DA

(0.36 MB)

SRP08-01 Flow Regulator
Produktbrochure EN

(0.36 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.11 MB)