På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Akkumulatortype | SK350 (Øi 60 mm), SBO...E |
---|---|
Foretrukne modeller | Nej |
Båndets diameter [mm] | 77, 78, 79, 80 |
Isolering med båndklemme | Med isolering |
Båndets bredde [mm] | 20 |
Version med/uden støtte | Med støtte |
Lige/afrundet version | Afrundet |