OLF-5-S-120-N-N5DM002-F6 *

Varenummer
3016394
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3,5 bar

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
OLF-5/xx-OLF-10/15 Monteringsvejledning
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger DA

(7.83 MB)

OLF-5/xx-OLF-10/15 Installation instruct
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger EN

(7.83 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Monteringsvejledning
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger DA

(12.02 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Installation instructio
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger EN

(12.02 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Monteringsvejledning
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger DA

(16.48 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Installation instructio
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger EN

(16.48 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger DA

(1.14 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger EN

(1.14 MB)