RV16A-01-C-N-15

Varenummer
3015350
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
Funktion Kontraventil
Justeringstype Ikke tilgængelig
Hulrum FC16-2
Qmax-ventiler [l/min] 165
Produktfamilie RV16A
Sprængningstryk [bar] 1
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 165
Nom. størrelse 16
Objektbetegnelse RV16A-01-C-N-15
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3015350
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RV16A-01 Check Valve
Produktbrochure DA

(0.26 MB)

RV16A-01 Check Valve
Produktbrochure EN

(0.26 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)