RV10A-01-C-V-30

Varenummer
3014108
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
Funktion Kontraventil
Justeringstype Ikke tilgængelig
Hulrum FC10 -2
Qmax-ventiler [l/min] 80
Produktfamilie RV10A
Sprængningstryk [bar] 2,1
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 80
Nom. størrelse 10
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art UNF
Tætningsmateriale FKM
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RV10A-01 Check Valve
Produktbrochure DA

(0.26 MB)

RV10A-01 Check Valve
Produktbrochure EN

(0.26 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)