WS08W-01M-C-N-24DG

Varenummer
3013397
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
Type, manuel overstyring Manuel overstyring af tryk        
Model Standard
Manuel overstyring Ja
Funktion 2/2 retningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WS08W-01
Spoledesign 40-1836
Hulrum FC08-2
Qmax-ventiler [l/min] 19
Produktfamilie WS08W
Stiktype Tilslutningsstik iht. DIN EN 1
Trykområde P [bar] 0 - 250
Spole 24V DC
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 19
Funktion Knækventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 19
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse WS08W-01M-C-N-24DG
Pmax [bar] 250
Styringens art Direktvirkende
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3013397
Varenummer, spole 3000249
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
WS08W-01 Solenoid Directional Valve
Produktbrochure DA

(0.36 MB)

WS08W-01 Solenoid Directional Valve
Produktbrochure EN

(0.36 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure DA

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)