HRGL 3 A1TM 23 PA ST M BL

Varenummer
3011773
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
Specifikationer
Størrelse DIN 3015 Størrelse 3
Anvendelse, klemme Rør- og slangemontering
Tilspændingsmoment, bolt 10 Nm
Rør udv. Ø DIN 3015 T1+2 [mm] 23
Serie DIN3015 Let brug
Materiale, spændeelementer Polyamid
Indvendig overflade, spændeelementer Glat indvendig overflade
Design, del DIN 3015 Samling A1TM