DB16P-01-C-N-050V

Varenummer
3010798
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
Yderligere funktion Ingen
Version Ingen
Trykindstilling [bar] Ingen forudindstilling
Standard Udløbsventil
Justeringstype Værktøj
Hulrum FC16-2
Qmax-ventiler [l/min] 300
Produktfamilie DB16P
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 5 - 345
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 300
Trykindstillingsområde [bar] 5 - 35
Nom. størrelse 16
Objektbetegnelse DB16P-01-C-N-050V
Pmax [bar] 350
Styringens art Pilotbetjent
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3010798
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DB16P-01 Pressure Relief Valve
Produktbrochure DA

(0.22 MB)

DB16P-01 Pressure Relief Valve
Produktbrochure EN

(0.22 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.11 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktbrochure DA

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktbrochure EN

(0.41 MB)