RP16A-01-C-V-15-4

Varenummer
3010166
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
Funktion Styreventil pilot-til-åben
Pilotforhold 4
Justeringstype Ikke tilgængelig
Hulrum FC16-3
Qmax-ventiler [l/min] 150
Produktfamilie RP16A
Sprængningstryk [bar] 1
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 150
Nom. størrelse 16
Objektbetegnelse RP16A-01-C-V-15-4
Pmax [bar] 420
Styringens art Direktvirkende
Installationens art UNF
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 3010166
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RP16A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Produktbrochure DA

(0.28 MB)

RP16A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Produktbrochure EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)