På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Båndets diameter [mm] | 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 |
---|---|
Isolering med båndklemme | Med isolering |
Båndets bredde [mm] | 25 |
Version med/uden støtte | Med støtte |
Lige/afrundet version | Afrundet |