HRGS 4 KP 63,5 PP

Varenummer
267045
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
Størrelse DIN 3015 Størrelse 4
Anvendelse, klemme Rør- og slangemontering
Tilspændingsmoment, bolt Ingen detaljer
Rør udv. Ø DIN 3015 T1+2 [mm] 63.5
Serie DIN3015 Hård brug
Materiale, spændeelementer Polypropylen
Indvendig overflade, spændeelementer Glat indvendig overflade
Design, del DIN 3015 Spændekæbepar

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
267045 00001
Produktinformation DA

(0.22 MB)

267045 00001
Produktinformation EN

(0.22 MB)