DB06C-01-C-N-300F125

Varenummer
2610946
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
Yderligere funktion Ingen
Version Ingen
Trykindstilling [bar] 86
Standard Udløbsventil
Justeringstype Ikke-justerbar
Hulrum FC06-2
Qmax-ventiler [l/min] 20
Produktfamilie DB06C
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 20 - 350
Funktion Knækventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 20
Trykindstillingsområde [bar] 20 - 210
Nom. størrelse 6
Objektbetegnelse DB06C-01-C-N-300F125
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 2610946
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktbrochure DA

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktbrochure EN

(8.19 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.11 MB)

DB06C-01 Pressure Relief Valve
Produktbrochure DA

(0.34 MB)

DB06C-01 Pressure Relief Valve
Produktbrochure EN

(0.34 MB)