RS06-01-C-N-3-500V200

Varenummer
2610754
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
Trykindstilling [bar] 200
Funktion Kontrabalanceventil
Pilotforhold 3
Justeringstype Værktøj
Hulrum FC06-3
Qmax-ventiler [l/min] 23
Produktfamilie RS06
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 36 - 350
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 23
Trykindstillingsområde [bar] 36 - 350
Nom. størrelse 6
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Design Patron
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
Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)