DR06-01-C-N-050V

Varenummer
2610571
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
Yderligere funktion Ingen
Version Ingen
Trykindstilling [bar] Ingen forudindstilling
Standard Trykreguleringsventil
Justeringstype Værktøj
Hulrum FC06-3
Qmax-ventiler [l/min] 10
Produktfamilie DR06
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 12 - 241
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 10
Trykindstillingsområde [bar] 12 - 34
Nom. størrelse 6
Objektbetegnelse DR06-01-C-N-050V
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 2610571
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DR06-01 Pressure reducing / relieving valve
Produktbrochure DA

(0.39 MB)

DR06-01 Pressure reducing / relieving valve
Produktbrochure EN

(0.39 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.11 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktbrochure DA

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktbrochure EN

(8.19 MB)