RV06A-01-C-V-05

Varenummer
2610508
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
Funktion Kontraventil
Justeringstype Ikke tilgængelig
Hulrum FC06-2
Qmax-ventiler [l/min] 15
Produktfamilie RV06A
Sprængningstryk [bar] 0,35
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 15
Nom. størrelse 6
Objektbetegnelse RV06A-01-C-V-05
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art UNF
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 2610508
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RV06A-01 Check Valve
Produktbrochure DA

(0.41 MB)

RV06A-01 Check Valve
Produktbrochure EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktbrochure DA

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktbrochure EN

(8.19 MB)