RV06C-01-C-N-180V

Varenummer
2610323
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
Funktion Kontraventil
Justeringstype Værktøj
Hulrum FC06-3
Qmax-ventiler [l/min] 19
Produktfamilie RV06C
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 0 - 350
Sprængningstryk [bar] 0,35
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 19
Trykindstillingsområde [bar] 0 - 125
Nom. størrelse 6
Objektbetegnelse RV06C-01-C-N-180V
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 2610323
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktbrochure DA

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktbrochure EN

(8.19 MB)