DW10Z-01-C-N-150

Varenummer
2610244
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
Yderligere funktion Ingen
Version Ingen
Kontroltryksforskel [bar] 10
Standard Trykvægt
Justeringstype Ikke-justerbar
Hulrum FC10-S3
Qmax-ventiler [l/min] 151
Produktfamilie DW10Z
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 5 - 20
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 151
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse DW10Z-01-C-N-150
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 2610244
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)