WK06Y-01-C-N-0

Varenummer
2610203
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
Specifikationer
Type, manuel overstyring Ingen manuel overstyring        
Model Standard
Manuel overstyring Nej
Funktion 4/2 retningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WK06Y-01
Spoledesign 32-1329
Hulrum FC06-4
Qmax-ventiler [l/min] 10
Produktfamilie WK06Y
Stiktype Uden spole
Trykområde P [bar] 0 - 350
Spole Uden spole
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 10
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 10
Nom. størrelse 6
Objektbetegnelse WK06Y-01-C-N-0
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 2610203
Varenummer, spole -
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure DA

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktbrochure DA

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktbrochure EN

(8.19 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

WK06Y-01 4/2 Directional Spool Valve
Produktbrochure DA

(0.44 MB)

WK06Y-01 4/2 Directional Spool Valve
Produktbrochure EN

(0.44 MB)