DW16V-01-C-N-300

Varenummer
2610166
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
Yderligere funktion Ingen
Version Ingen
Kontroltryksforskel [bar] 20
Standard Trykvægt
Justeringstype Ikke-justerbar
Hulrum FC16-S3
Qmax-ventiler [l/min] 114
Produktfamilie DW16V
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 7 - 20
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 114
Nom. størrelse 16
Objektbetegnelse DW16V-01-C-N-300
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 2610166
Design Patron
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
Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)