COIL 24DG-32-1329

Varenummer
2610161
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
Spoledesign 32-1329
Stiktype Tilslutningsstik iht. DIN EN 1
M21001125 24
M20004584 0
M20004588 48.7
M20004590 0.1
M20004591 3
M20004592 R
M20004593 65
M21001123 01
M21001126 DC
M21001127 32
M21001128 29
M20004583 12
M20004589 0.49
M20004594 UL V0

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure DA

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure EN

(1.11 MB)