HRS 3 KP 35 PP

Varenummer
260017
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
Størrelse DIN 3015 Størrelse 3
Anvendelse, klemme Rørmontering
Tilspændingsmoment, bolt Ingen detaljer
Gammel modelkode HRS 3 KP 35 PP
Rør udv. Ø DIN 3015 T1+2 [mm] 35
Serie DIN3015 Hård brug
Materiale, spændeelementer Polypropylen
Indvendig overflade, spændeelementer Ribbet indvendig overflade
Design, del DIN 3015 Spændekæbepar

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
260017 00001
Produktinformation DA

(0.21 MB)

260017 00001
Produktinformation EN

(0.21 MB)