På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Størrelse DIN 3015 | Størrelse 2 |
---|---|
Anvendelse, klemme | Rørmontering |
Tilspændingsmoment, bolt | Ingen detaljer |
Rør udv. Ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 22 |
Serie DIN3015 | Hård brug |
Materiale, spændeelementer | Polypropylen |
Indvendig overflade, spændeelementer | Ribbet indvendig overflade |
Design, del DIN 3015 | Spændekæbepar |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
260012 00001
Produktinformation
DA
(0.21 MB)
260012 00001
Produktinformation
EN
(0.21 MB)