På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Slangelængde | 4 |
---|---|
Målerens indikationsområde | 0-250 bar (- 3625 psi) |
Slangetype | til 200 bar nitrogenflaske med tilslutning til W24.32x1/14 |
Ingen opladningsslanger | 1 |
Ingen trykreducere (PR'er) | 0.0 |
Min. visning trykmåler 1 | 0 |
Trykmålerenhed 1 | bar-psi |
Typen af trykmåler 1 | Analog |
Ingen trykmålere | 1 |
Maks. visning trykmåler 1 | 250 |
FPU-tilbehør | Intet tilbehør |
Beskyttelsesetuiets type | Plast, rødt, HYDAC |
Beskyttelsesetui | Beskyttelsesetui |
G-adapter | G6* |
Model | Standarddesign |
Serie | FPU-1 |
Foretrukne modeller | Nej |