FPU-1-350/010F2,5A3

Varenummer
2114486
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
Slangelængde 2.5
Målerens indikationsområde 0-10 bar (- 145 psi)
Slangetype til 200 bar nitrogenflaske med tilslutning til W24.32x1/14
Ingen opladningsslanger 1
Ingen trykreducere (PR'er) 0.0
Min. visning trykmåler 1 0
Trykmålerenhed 1 bar-psi
Typen af trykmåler 1 Analog
Ingen trykmålere 1
Maks. visning trykmåler 1 10
FPU-tilbehør Intet tilbehør
Beskyttelsesetui Ingen beskyttelseskasse
G-adapter Ingen G-adapter
Model Standarddesign
Serie FPU-1
Foretrukne modeller Nej