FPU-1-350/250F2,5G4A3K

Varenummer
2103046
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
Slangelængde 2.5
Målerens indikationsområde 0-250 bar (- 3625 psi)
Slangetype til 200 bar nitrogenflaske med tilslutning til W24.32x1/14
Ingen opladningsslanger 1
Ingen trykreducere (PR'er) 0.0
Min. visning trykmåler 1 0
Trykmålerenhed 1 bar-psi
Typen af trykmåler 1 Analog
Ingen trykmålere 1
Maks. visning trykmåler 1 250
FPU-tilbehør Intet tilbehør
Beskyttelsesetuiets type Plast, rødt, HYDAC
Beskyttelsesetui Beskyttelsesetui
G-adapter G4*
Model Standarddesign
Serie FPU-1
Foretrukne modeller Nej