På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Andre egenskaber | 2M0=2kontakter-han |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Omskiftning | 0=ingen omstiller |
Pakningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 7 bar |
Tilstopningsindikator | CJ=elektrisk, JUNIOR |
Tilslutningsdimension | 1 tommer |
Tilslutningstype | Gevind (tommer, ISO 228) |
filtreringsrating | 10 |
Filtermateriale | ON=Optimicron lavt tryk |
pmax [bar] | 400 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

HFM Pressure Filter
Reservedelsliste
DA
(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Reservedelsliste
EN
(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Produktbrochure
DA
(0.27 MB)

HFM Pressure Filter
Produktbrochure
EN
(0.27 MB)