-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Andre egenskaber | L110=lampe spænding 115 V |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Omskiftning | A=1-pc. kugleomstiller |
Pakningsmateriale | V=FPM (Viton) |
Bypass | 6 bar |
Tilstopningsindikator | D=visuel/elektrisk |
Tilslutningsdimension | 100 |
Tilslutningstype | SAE-flange |
filtreringsrating | 10 |
Filtermateriale | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 25 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RFD Change-Over Return Line Filter
Reservedelsliste
DA
(1.01 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Reservedelsliste
EN
(1.01 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Produktbrochure
DA
(0.5 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Produktbrochure
EN
(0.5 MB)