På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Andre egenskaber | 0=ingen andre egenskaber |
---|---|
Standard | 1=i akk. w. DIN 24550 |
Omskiftning | 0=ingen omstiller |
Pakningsmateriale | V=FPM (Viton) |
Bypass | KB=intet bypass |
Tilstopningsindikator | A=intet CI (skruestik) |
Tilslutningsdimension | 1/2 tomme |
Tilslutningstype | Gevind (tommer, ISO 228) |
filtreringsrating | 10 |
Filtermateriale | BN/HC=Betamicron lavtryk |
pmax [bar] | 100 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Reservedelsliste
DA
(0.85 MB)
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Reservedelsliste
EN
(0.85 MB)
LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Produktbrochure
DA
(0.41 MB)
LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Produktbrochure
EN
(0.41 MB)