På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Andre egenskaber | L24=lampe spænding 24 V |
---|---|
Standard | 1=i akk. w. DIN 24550 |
Omskiftning | D=hane stikomstiller |
Pakningsmateriale | V=FPM (Viton) |
Bypass | 7 bar |
Tilstopningsindikator | D=visuel/elektrisk |
Tilslutningsdimension | 1 tommer |
Tilslutningstype | Gevind (tommer, ISO 228) |
filtreringsrating | 50 |
Filtermateriale | W/HC=rustfrit stål wire net |
pmax [bar] | 63 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
FLND Change-Over Inline Filter
Reservedelsliste
DA
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter
Reservedelsliste
EN
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbrochure
DA
(0.52 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbrochure
EN
(0.52 MB)