FLN W/HC 250 D K 25 A 1.1 /-B3.5

Varenummer
1327695
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
Specifikationer
Andre egenskaber 0=ingen andre egenskaber
Standard 0=ingen
Omskiftning 0=ingen omstiller
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3,5 bar
Tilstopningsindikator A=intet CI (skruestik)
Tilslutningsdimension 38
Tilslutningstype SAE-flange
filtreringsrating 25
Filtermateriale W/HC=rustfrit stål wire net
pmax [bar] 25

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
FLN Inline Filter DIN 24550
Reservedelsliste DA

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Reservedelsliste EN

(0 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Produktbrochure DA

(0.32 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Produktbrochure EN

(0 MB)