HFM ON 95 S J 10 CD 1.0 /-2M0-B7

Varenummer
1327153
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
Andre egenskaber 2M0=2kontakter-han
Standard 0=ingen
Omskiftning 0=ingen omstiller
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Tilstopningsindikator CD=elektrisk, DEUTSCH
Tilslutningsdimension 1 tommer
Tilslutningstype Gevind (tommer, ISO 228)
filtreringsrating 10
Filtermateriale ON=Optimicron lavt tryk
pmax [bar] 400

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
HFM Pressure Filter
Reservedelsliste DA

(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Reservedelsliste EN

(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Produktbrochure DA

(0.27 MB)

HFM Pressure Filter
Produktbrochure EN

(0.27 MB)