RFD ON 330 DAL 20 D 1.1 /-V-W-L24

Varenummer
1323056
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
Andre egenskaber L24=lampe spænding 24 V, W=for HFA/HFC-væske
Standard 0=ingen
Omskiftning A=1-pc. kugleomstiller
Pakningsmateriale V=FPM (Viton)
Bypass 3 bar
Tilstopningsindikator D=visuel/elektrisk
Tilslutningsdimension 50
Tilslutningstype SAE-flange
filtreringsrating 20
Filtermateriale ON=Optimicron lavt tryk
pmax [bar] 25

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RFD Change-Over Return Line Filter
Reservedelsliste DA

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Reservedelsliste EN

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Produktbrochure DA

(0.5 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Produktbrochure EN

(0.5 MB)