RF ON 330 V L 10 E 1.1

Varenummer
1322578
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
Specifikationer
Andre egenskaber 0=ingen andre egenskaber
Standard 0=ingen
Omskiftning 0=ingen omstiller
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Tilstopningsindikator E=trykmåler
Tilslutningsdimension 50
Tilslutningstype SAE-flange
filtreringsrating 10
Filtermateriale ON=Optimicron lavt tryk
pmax [bar] 7

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RF Return Line Filter
Reservedelsliste DA

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Reservedelsliste EN

(0 MB)

RF Return Line Filter
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Produktbrochure EN

(0 MB)