NF SN 2650 D N 10 A 2.1 /-KB

Varenummer
1322453
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
Specifikationer
Andre egenskaber 0=ingen andre egenskaber
Standard 0=ingen
Omskiftning 0=ingen omstiller
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=intet bypass
Tilstopningsindikator A=intet CI (skruestik)
Tilslutningsdimension 80
Tilslutningstype SAE-flange
filtreringsrating 10
Filtermateriale SN=Sustainmicron
pmax [bar] 25

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
NF Inline Filter
Reservedelsliste DA

(2 MB)

NF Inline Filter
Reservedelsliste EN

(2 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktbrochure DA

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktbrochure EN

(0.79 MB)

NF Inline Filters
Produktbrochure DA

(0.77 MB)

NF Inline Filters
Produktbrochure EN

(0.77 MB)