RF ON 110 V C 5 ES 1.0 /-KB

Varenummer
1318875
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
Andre egenskaber 0=ingen andre egenskaber
Standard 0=ingen
Omskiftning 0=ingen omstiller
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=intet bypass
Tilstopningsindikator ES=trykmåler, vertikal
Tilslutningsdimension 3/4 tomme
Tilslutningstype Gevind (tommer, ISO 228)
filtreringsrating 5
Filtermateriale ON=Optimicron lavt tryk
pmax [bar] 7

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RF Return Line Filter
Reservedelsliste DA

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Reservedelsliste EN

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Produktbrochure EN

(0.7 MB)