På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Andre egenskaber | 0=ingen andre egenskaber |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Omskiftning | D=hane stikomstiller |
Pakningsmateriale | V=FPM (Viton) |
Bypass | KB=intet bypass |
Tilstopningsindikator | LZ=visuel/elektrisk |
Tilslutningsdimension | 3/4 tomme |
Tilslutningstype | Gevind (tommer, ISO 228) |
filtreringsrating | 10 |
Filtermateriale | ON=Optimicron lavt tryk |
pmax [bar] | 63 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
FLND Change-Over Inline Filter
Reservedelsliste
DA
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter
Reservedelsliste
EN
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbrochure
DA
(0.52 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbrochure
EN
(0.52 MB)