FLN BN/HC 160 D E 25 LZ 1.1 /-V-D4C-A2.5

Varenummer
1317295
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
Specifikationer
Andre egenskaber A2,5=responstryk CI 2,5 bar, D4C=CI i akk. med DaimlerChrysler
Standard 1=i akk. w. DIN 24550
Omskiftning 0=ingen omstiller
Pakningsmateriale V=FPM (Viton)
Bypass KB=intet bypass
Tilstopningsindikator LZ=visuel/elektrisk
Tilslutningsdimension 1 1/4 tommer
Tilslutningstype Gevind (tommer, ISO 228)
filtreringsrating 25
Filtermateriale BN/HC=Betamicron lavtryk
pmax [bar] 25

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
FLN Inline Filter DIN 24550
Reservedelsliste DA

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Reservedelsliste EN

(0 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Produktbrochure DA

(0.32 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Produktbrochure EN

(0 MB)