FLN BN/HC 400 D F 10 D 1.1 /-L24

Varenummer
1310091
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
Specifikationer
Andre egenskaber L24=lampe spænding 24 V
Standard 0=ingen
Omskiftning 0=ingen omstiller
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=intet bypass
Tilstopningsindikator D=visuel/elektrisk
Tilslutningsdimension 1 1/2 tommer
Tilslutningstype Gevind (tommer, ISO 228)
filtreringsrating 10
Filtermateriale BN/HC=Betamicron lavtryk
pmax [bar] 25

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
FLN Inline Filter DIN 24550
Reservedelsliste DA

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Reservedelsliste EN

(0 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Produktbrochure DA

(0.32 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Produktbrochure EN

(0 MB)