MFX MM 100 G C 10 C 1.0 /-B3.5

Varenummer
1309954
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
Andre egenskaber 0=ingen andre egenskaber
Standard 0=ingen
Omskiftning 0=ingen omstiller
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3,5 bar
Tilstopningsindikator C=elektrisk omskifter
Tilslutningsdimension 3/4 tomme
Tilslutningstype Gevind (tommer, ISO 228)
filtreringsrating 10
Filtermateriale MM=Mobilemicron
pmax [bar] 50

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
MFX Inline Filter
Reservedelsliste DA

(0.54 MB)

MFX Inline Filter
Reservedelsliste EN

(0.54 MB)

MFX Inline Filter
Produktbrochure DA

(0.52 MB)

MFX Inline Filter
Produktbrochure EN

(0.52 MB)

MFX Low Pressure Filter
Produktbrochure DA

(1.09 MB)

MFX Low Pressure Filter
Produktbrochure EN

(1.09 MB)