BDE 1000 G 2 W 1.0 /-RV0.003

Varenummer
1300132
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
Andre egenskaber RV0003=kontraventil 0,003bar
Standard 0=ingen
Omskiftning 0=ingen omstiller
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=intet bypass
Tilstopningsindikator W=ingen indikator hul
Tilslutningsdimension 1 tommer
Tilslutningstype Gevind (tommer, ISO 228)
filtreringsrating 2
Filtermateriale SI=silikagel
pmax [bar] 0.0

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
BDE Breather Dryer
Reservedelsliste DA

(0.52 MB)

BDE Breather Dryer
Reservedelsliste EN

(0.52 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktbrochure DA

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktbrochure EN

(0.79 MB)

BDE Breather Dryer
Produktbrochure DA

(0.46 MB)

BDE Breather Dryer
Produktbrochure EN

(0.46 MB)