LPF ON 160 G E 10 D 1.2 /-L24-A2-B3

Varenummer
1298451
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
Andre egenskaber A2=responstryk CI 2 bar, L24=lampe spænding 24 V
Standard 0=ingen
Omskiftning 0=ingen omstiller
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Tilstopningsindikator D=visuel/elektrisk
Tilslutningsdimension 1 1/4 tommer
Tilslutningstype Gevind (tommer, ISO 228)
filtreringsrating 10
Filtermateriale ON=Optimicron lavt tryk
pmax [bar] 50

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
LPF Low Pressure Filter
Reservedelsliste DA

(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filter
Reservedelsliste EN

(0.66 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Reservedelsliste DA

(0.9 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Reservedelsliste EN

(0.9 MB)

LPF Low Pressure Filters
Produktbrochure DA

(0.44 MB)

LPF Low Pressure Filters
Produktbrochure EN

(0.44 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Produktbrochure DA

(0.3 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Produktbrochure EN

(0.3 MB)