På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Andre egenskaber | 0=ingen andre egenskaber |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Omskiftning | D=hane stikomstiller |
Pakningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 7 bar |
Tilstopningsindikator | C=elektrisk omskifter |
Tilslutningsdimension | 1 1/2 tommer |
Tilslutningstype | Gevind (tommer, ISO 228) |
filtreringsrating | 10 |
Filtermateriale | BN/HC=Betamicron lavtryk |
pmax [bar] | 210 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

FMND Change over inline filter DIN 24550
Reservedelsliste
DA
(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Reservedelsliste
EN
(1.34 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbrochure
DA
(0.5 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbrochure
EN
(0.5 MB)