SFF W 500 W P 125 UF 1.1 /-V

Varenummer
1292893
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
Andre egenskaber 0=ingen andre egenskaber
Standard 0=ingen
Omskiftning 0=ingen omstiller
Pakningsmateriale V=FPM (Viton)
Bypass 0,2 bar
Tilstopningsindikator UF=negativt tryk omskifter
Tilslutningsdimension 100
Tilslutningstype SAE-flange
filtreringsrating 125
Filtermateriale W=rustfrit stål wire net
pmax [bar] 0.0

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
SF/SFM/SFF Suction filter
Reservedelsliste DA

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Reservedelsliste EN

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Produktbrochure DA

(0.8 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Produktbrochure EN

(0.8 MB)