LPF 55 E B XX W 1.0 /-B3

Varenummer
1290639
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
Andre egenskaber 0=ingen andre egenskaber
Standard 0=ingen
Omskiftning 0=ingen omstiller
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Tilslutningsdimension 1/2 tomme
Tilslutningstype Gevind (metrisk)
pmax [bar] 40

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
LPF Low Pressure Filter
Reservedelsliste DA

(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filter
Reservedelsliste EN

(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filters
Produktbrochure DA

(0.44 MB)

LPF Low Pressure Filters
Produktbrochure EN

(0.44 MB)