-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Andre egenskaber | L24=lampe spænding 24 V |
---|---|
Standard | 1=i akk. w. DIN 24550 |
Omskiftning | 0=ingen omstiller |
Pakningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=intet bypass |
Tilstopningsindikator | D=visuel/elektrisk |
Tilslutningsdimension | 1 1/2 tommer |
Tilslutningstype | Gevind (tommer, ISO 228) |
filtreringsrating | 10 |
Filtermateriale | BN/HC=Betamicron lavtryk |
pmax [bar] | 25 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
FLN Inline Filter DIN 24550
Reservedelsliste
DA
(0.83 MB)
FLN Inline Filter DIN 24550
Reservedelsliste
EN
(0.83 MB)
FLN Inline Filter to DIN 24550
Produktbrochure
DA
(0.32 MB)
FLN Inline Filter to DIN 24550
Produktbrochure
EN
(0.32 MB)