-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Andre egenskaber | RV02=kontraventil 0,2 bar |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Omskiftning | 0=ingen omstiller |
Pakningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=intet bypass |
Tilstopningsindikator | W=ingen indikator hul |
Tilslutningsdimension | 22 X 1,5 |
Tilslutningstype | Gevind (metrisk) |
filtreringsrating | 3 |
Filtermateriale | P=papir |
pmax [bar] | 0.0 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
BF Breather Filter
Reservedelsliste
DA
(0.79 MB)
BF Breather Filter
Reservedelsliste
EN
(0.79 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Produktbrochure
DA
(3.17 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Produktbrochure
EN
(3.17 MB)
BF Tank Breather Filter
Produktbrochure
DA
(0.83 MB)
BF Tank Breather Filter
Produktbrochure
EN
(0.83 MB)