På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Andre egenskaber | 0=ingen andre egenskaber |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Omskiftning | 0=ingen omstiller |
Pakningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 0,2 bar |
Tilstopningsindikator | A=intet CI (skruestik) |
Tilslutningsdimension | 100 |
Tilslutningstype | SAE-flange |
filtreringsrating | 75 |
Filtermateriale | W=rustfrit stål wire net |
pmax [bar] | 0.0 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

SF/SFM/SFF Suction filter
Reservedelsliste
DA
(0.61 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Reservedelsliste
EN
(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Produktbrochure
DA
(0.8 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Produktbrochure
EN
(0.8 MB)