På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Andre egenskaber | 0=ingen andre egenskaber |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Omskiftning | 0=ingen omstiller |
Pakningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=intet bypass |
Tilstopningsindikator | A=intet CI (skruestik) |
Tilslutningsdimension | 100 |
Tilslutningstype | DIN-flange |
filtreringsrating | 25 |
Filtermateriale | W/HC=rustfrit stål wire net |
pmax [bar] | 16 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RFL Inline filter - Welded version
Reservedelsliste
DA
(0.46 MB)
RFL Inline filter - Welded version
Reservedelsliste
EN
(0.46 MB)
RFL Inline Filter Welded Version
Produktbrochure
DA
(0.48 MB)
RFL Inline Filter Welded Version
Produktbrochure
EN
(0.48 MB)