FMND BN/HC 400 LDF 10 D 1.2 /-L24

Varenummer
1275889
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
Andre egenskaber L24=lampe spænding 24 V
Standard 0=ingen
Omskiftning D=hane stikomstiller
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=intet bypass
Tilstopningsindikator D=visuel/elektrisk
Tilslutningsdimension 1 1/2 tommer
Tilslutningstype Gevind (tommer, ISO 228)
filtreringsrating 10
Filtermateriale BN/HC=Betamicron lavtryk
pmax [bar] 210

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
FMND Change over inline filter DIN 24550
Reservedelsliste DA

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Reservedelsliste EN

(1.34 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbrochure DA

(0.5 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbrochure EN

(0.5 MB)